メディアコンバータMC 1000E-SM40 WDM Bには、10/100 MbpsのツイストペアRJ45ポート1点、SC一連プラグコネクタを接続した100 MbpsのWDMシングルモードファイバポート1点、高耐久化EMI保護、広い温度範囲が備わっています。
MC 1000E-SM40 WDM B
-
FOコンバータ
1330892
SC一連プラグコネクタ(1310 nm)による光ファイバコンバータ、100Base-TXからマルチモード光ファイバ用、DINレール取付け可能、広温度範囲対応、冗長化電源、IECEx、ATEX、UL HazLoc、IEC 61850、IEEE 1613、DNV。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
BSH
認証ID: BSH Nr. 1176IECEE CBスキーム
認証ID: CA-11671-M1-ULBSH
認証ID: BSH Nr. 1176cULus Listed
認証ID: E238705IECEx
認証ID: IECEx UL 25.0019XATEX
認証ID: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
認証ID: E196811cULus Listed
認証ID: E196811IECEx
認証ID: IECEx UL 25.0019XATEX
認証ID: UL 25 ATEX 3348X互換性のある製品
特長
MDI/MDI-X自動切替え
データ転送速度100 Mbps
Link Fault Pass Through(LFPT)機能で接続を簡単にモニタリング
IEC 61850-3準拠のネットワーク構造
IEEE 1613