FL SWITCH 3005 - Industrial Ethernet Switch
2891030

マネージドイーサネットスイッチ、10/100 MbpsのRJ45ポートx5、動作温度範囲 -10~+60℃

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
光ファイバポートは100 Mbpsに対応
-40~75℃および-10~60℃の周囲温度
ケーブルロック付きセキュリティオプション
セキュリティ保護されているウェブベースおよびSNMPベース管理
設定可能なLEDとリモートアラームコンタクトで拡張ウェブ診断
ユニークなクリーンアップ機能で未使用のコンフィグレーションページを非表示にして、複雑さとメンテナンスの手間を減らしスタートアップ時間を短縮
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単