FL SWITCH 2008F - Industrial Ethernet Switch
1106707

CRAの要件への適合に向けて準備中

Managed Switch 2000 シリーズ、8 RJ45ポート 10/100 Mbit/s、保護等級: IP30、周囲温度(動作時): 0 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 18 V DC ... 32 V DC、PROFINET Conformance Class A、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2に準拠して認証済みの製品、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

DHCPクライアント、DHCPサーバ(ポートベース)
Unmanaged Mode
RSTP
MRPクライアント
VLAN
コンフィグレーションメモリ
ウェブベース管理、SNMP
FL NETWORK MANAGERソフトウェアによるすばやく簡単な起動と試運転
PROFINETおよびEtherNet/IP™ネットワークに最適