CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 30 A | 22 - 10 |
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-65052定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | - 4 |
cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
現場配線 | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
工場配線 | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
現場配線 | 150 V | 30 A | 30 - 10 | |
工場配線 | 150 V | 35 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
認証ID: 71-119845定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A | 0.2 - 4 |
CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | |||
C | ||||
150 V | 30 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
DNV
認証ID: TAE00001CTcUL認証済み
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |
UL 認証
認証ID: E192998定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 |