UK 5-TWIN - 接続式端子台
1923021

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 3、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

このTWIN産業用端子台は基本分電タスクを行うために設計
NS 35... またはNS 32... DIN レール取付け用の汎用脚部付き
制御盤側の2箇所で電線接続可能
さまざまな接続断面積の各種電線を簡単に接続
端子台中央部でブリッジ可能、2線式端子台が隣接している場合も同様