PTMED 6-CT/1P - 接続式端子台
3212301

接続式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないダイレクト接続技術で、電線接続の時間を短縮
低い挿入力により、便利に接続
スプリング設計で高い電線引張強度
耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続
標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現
手動・自動の配線に対応して最適化