装置を高温で使用することもできます。熱に強いポリアミドにより、機器のUL認証と最高耐熱温度100°Cを実現します。
カスタマイズ可能なプリント基板用ホルダシステム。フエニックス・コンタクトのUM-BASIC/PRO 122プロファイルに取付け可能です。ラッチ機構またはねじ接続方式により、さまざまなサイズのプリント基板を収容するのに適しています。標準でプロファイルにガイドされるプリント基板と互換性があります。セットには、UM-PROプロファイル(幅:122 mm、長さ:220 mm)および壁面取付け用機器が含まれています。