UM-PRO 122 EVA KIT
-
ホルダー
1538969
カスタマイズ可能なプリント基板用ホルダシステム。フエニックス・コンタクトのUM-BASIC/PRO 122プロファイルに取付け可能です。ラッチ機構またはねじ接続方式により、さまざまなサイズのプリント基板を収容するのに適しています。標準でプロファイルにガイドされるプリント基板と互換性があります。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 推奨 | 詳しい情報および寸法は、ダウンロードサイトにてご確認いただけます。 |
| 組立てに関する注意事項 | プリント基板を、ファスナではなくスペーサスリーブにセルフタッピンねじで取り付ける場合、トラバースの中心では締付けトルクは最大0.25 Nm、エッジまでは0.45 Nmが許容されます。 |
| 製品の種類 | スタッカブルハウジングセット |
| ハウジングタイプ | プロファイルケース |
| ハウジングタイプ | 押出しプロファイルケース |
| ケースシリーズ | UM-PRO |
| 製品シリーズ | UM-PRO 122 EVA |
| 幅 | 122.5 mm |
| 高さ | 12.1 mm |
| 奥行き | 36.55 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質 | PA |
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
| 振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
| 加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 10 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 15g |
| 衝撃時間 | 11 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 仕様 | VDMA 24364:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| プリント基板ホルダの数 | 1 |
| プリント基板実装タイプ | ラッチ機構またはねじ接続方式 |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | DINレールに平行 |
| 梱包の種類 | ビニール袋 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 1538969 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHDAZ |
| GTIN | 4067923260832 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 32.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 34.73 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190201 |
| ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 2.089 kg CO2e |
互換性のある製品
-
SF-TX 10X80 VDE - ドライバ 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 機能接地コンタクト 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 機能接地コンタクト 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 機能接地コンタクト 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - ロッキング 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - ロッキング 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - ロッキング 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - ロッキング 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - 取付けフランジ 2200171
-
UM-PRO 122 FOOT BK - フットエレメント 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - カバー 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - カバー 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - カバー 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - サイドエレメント 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - サイドエレメント 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - サイドエレメント 2200172
特長
プリント基板の取付け・取外しが容易
異なるサイズのプリント基板を低コストで統合
小さい設置スペースで広いプリント基板表面積
異なるサイズのプリント基板で柔軟な組合せ