UM-PRO A/U 73 CM
-
カバー
2200311
DINレール取付け用ベース、 ラッチ、 カバー、 幅: 73 mm、 プロファイル長(設定可能): 3 cm ... 100 cm、 高さ: 63.2 mm、 メモ:カバーの最大長 = プリント基板の長さ - 19 mm
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
オーダーメイドのベース長さはミリメートル単位の精度で切断可能
オープンデザインで大型の電子部品を簡単に組込み可能
最大100°CのUL認証を取得したポリアミド製の耐熱性UM-PRO
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性