UM-PRO 122 COVER-R KMGY
-
サイドエレメント
2201229
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | ダウンロードエリアのアプリケーションノートに従ってください。 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ベース |
| ハウジングタイプ | 押出しプロファイルケース |
| ケースシリーズ | UM-PRO |
| 製品シリーズ | UM-PRO 122 |
| 幅 | 19.5 mm |
| 高さ | 142.3 mm |
| 奥行き | 39.45 mm |
| DINレール上端からの奥行き | 32.45 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (サイドエレメント) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 側面部品 | PA |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 温度 | 850 °C |
| 露出時間 | 30 s |
| 耐熱性試験/ボールプレッシャー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| 温度 | 125 °C |
| 試験期間 | 1 h |
| 力 | 20 N |
| 機械的強度/回転バレル試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 落下高さ | 50 cm |
| 周波数 | 50 |
| 保護等級(IPコード) | |
| 仕様 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 80 % |
| プリント基板ホルダの数 | 3 |
| プリント基板実装タイプ | 追加部品で挿入/固定 |
| プリント基板表面 | 700 mm² ... 1200 mm² (基本プロファイルcmあたり) |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | DINレール取付け/パネル取付け(オプションの取付けフランジを使用)、押出しプロファイルによるラッチ |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2201229 |
| 梱包単位 | 250 pc |
| 最低注文数 | 250 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHDAC |
| GTIN | 4046356747677 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 19.54 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 18.97 g |
| 関税率 | 39269097 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
UM-PRO 122 EVA KIT - ホルダー 1538969
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 機能接地コンタクト 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 機能接地コンタクト 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 機能接地コンタクト 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - ロッキング 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - ロッキング 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - ロッキング 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - ロッキング 2200166
-
UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - ロッキング 2202031
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - ロッキング 2202028
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - ロッキング 2202029
-
UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - ロッキング 2202030
-
UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 取付けフランジ 2202032
-
UM-PRO MOUNT BK - 取付けフランジ 2200171
-
UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - フットエレメント 2202024
-
UM-PRO 122 FOOT BK - フットエレメント 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - カバー 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - カバー 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - カバー 2200312
-
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY - サイドエレメント 2202034
-
UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - サイドエレメント 2202033
-
UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - サイドエレメント 2202047
-
UM-PRO LID-73N BK - サイドエレメント 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - サイドエレメント 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - サイドエレメント 2200172
特長
オーダーメイドのベース長さはミリメートル単位の精度で切断可能
オープンデザインで大型の電子部品を簡単に組込み可能
最大100°CのUL認証を取得したポリアミド製の耐熱性UM-PRO
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性