UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY - サイドエレメント
2202047

DINレール取付け用ベース、 ラッチ、 U字型プロファイルカバー用側面部品、 幅: 10.35 mm、 高さ: 97.51 mm、 奥行き: 39.7 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

それぞれ3段のプリント基板スロットを用意
取付位置が自由なモジュールカバー
多くの標準接続テクノロジに適合
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性