UM-PRO LID-92 BK - サイドエレメント
2200172

DINレール取付け用ベース、 ラッチ、 U字型プロファイルカバー用側面部品、 幅: 10.35 mm、 高さ: 97.51 mm、 奥行き: 39.7 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

オーダーメイドのベース長さはミリメートル単位の精度で切断可能
オープンデザインで大型の電子部品を簡単に組込み可能
最大100°CのUL認証を取得したポリアミド製の耐熱性UM-PRO
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性