プロファイル本体は、お客様のご要望に応じた長さにカットされます。対応長は30~1,000 mmです。ミリメートル単位の正確なケース長により、貴重なスペースを節約することができます。
DINレール取付け用ベース、 DINレール取付け、 DINレール取付け用、UM-BASIC PROFILE下側に取付け(幅:72 mm)、 フットエレメント
UM-BASICシリーズのDINレール取付け用ベースは、短い設置時間と接続テクノロジを選択する際の自由度の高さを兼ね備えています。個々のプリント基板の位置とカスタム仕様のプリント基板サイズが可能になります。低背型デザインなので、薄型の電子機器用モジュールを組み立てて標準DINレールに取り付けたり、壁面に直接取り付けることができます。これにより、産業用電子機器などの機器設計の際の自由度が高くなります。
DINレール取付け用ベース、 DINレール取付け、 DINレール取付け用、UM-BASIC PROFILE下側に取付け(幅:72 mm)、 フットエレメント
DINレール取付け用フット付きサイドエレメント(右)、108 mm幅のプリント基板用UM-BASICプロファイルに使用
DINレール取付け用ベース、 ラッチ、 カバー、 幅: 73 mm、 プロファイル長(設定可能): 3 cm ... 100 cm、 高さ: 63.2 mm、 メモ:カバーの最大長 = プリント基板の長さ - 19 mm
DINレール取付け用ベース、 ラッチ、 カバー、 幅: 73 mm、 プロファイル長(設定可能): 3 cm ... 100 cm、 高さ: 24 mm、 メモ:カバーの最大長 = プリント基板の長さ - 19 mm
UM-PROパネル取付けベース用PEコンタクト、プリント基板の3段目をDINレールに接続
DINレール取付け用ベース、 DINレール取付け、 DINレール取付け用、UM-BASIC PROFILE下側に取付け(幅:108 mm)、 フットエレメント
DINレール取付け用ベース、 壁面取付け、 固定、 取付けフランジ、壁面への直付け用
UM-BASICおよびUM-PRO向けの評価用(EVA)基板ホルダは、ラッチまたはねじ接続方式により、さまざまなサイズのプリント基板を収容するための、柔軟に調整可能なホルダシステムです。このシステムは、フエニックス・コンタクトのUM-BASIC/-PRO 122プロファイルに取付け可能です。
お使いの機器用のプリント基板を開発する上で十分な自由度が必要ですか。 - DINレール取付け用ベースUM-BASICは、オープンな構成原理、プリント基板のカスタム取付け位置、および3~200 cmの柔軟な長さを実現します。これにより、大規模な機器コンセプトでも実装することができます。
コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。
信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。
DINレール取付け用ベースは、スナップはめ込み式で工具不要の迅速な組立てと、プリント基板の位置やサイズに合わせて正確に設定可能なケースの長さが特徴です。プリント基板用端子台・コネクタを自由に選択し、お客様のご要望に沿った機器を開発します。オープンデザインは大きな部品を使用するプリント基板に最適です。自由に配置できるオプションのカバーが電子機器を保護します。
プロファイル本体は、お客様のご要望に応じた長さにカットされます。対応長は30~1,000 mmです。ミリメートル単位の正確なケース長により、貴重なスペースを節約することができます。
スナップはめ込み式により側面部品をスナップするだけで、取付け時間を短縮できます。ねじは必要ありません。
プリント基板を端まで組み立てます。つまり、スペースを有効に活用することができるのです。
自由に配置できるカバーで、ケースデザインを機器に合わせてカスタマイズできます。フードはさまざまな形状があります。さらに、プリント基板を組み込むためのガイド付き組込みオプションも用意されています。
オプションのバスクロスコネクタを使用して機器間の通信を簡単にします。複数のモジュールをすばやく安全に接続できます。負荷容量は、最大8 A、160 Vの電流強度です。
異なる三段のプリント基板スロットすべてのプリント基板を、PE接点を介してDINレールに接続します。
UM-BASICのケースを簡単に組み立てる方法についてご紹介します。組立ては数分で完了します。
電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。