UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - カバー
2202036

DINレール取付け用ベース、 ラッチ、 カバー、 幅: 73 mm、 プロファイル長(設定可能): 3 cm ... 100 cm、 高さ: 63.2 mm、 メモ:カバーの最大長 = プリント基板の長さ - 19 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

それぞれ3段のプリント基板スロットを用意
取付位置が自由なモジュールカバー
多くの標準接続テクノロジに適合
スナップはめ込み式で簡単に機器を組立て(工具を使用せずに側面部品を組立て)
自由に位置決め可能なカバーにより高度な柔軟性