組立て済みのプリント基板と適切な接続テクノロジを、単独の操作で実装してはんだ付けすることができます。アプリケーション向けに、二段まではねじ式接続またはPush-in式接続のプリント基板用端子台を使用し、三段の場合はプラグ端子台を使用します。DINレール取付けケースは所定の場所に固定することで、すばやく取り付けられます。
DINレール取付け用ケース、 ソケット付きコネクタ用のケース上部パーツ、 幅: 35.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm、 色: 赤 (類似 RAL 3001)