ME 17,5 OT-MKDSO SET - ケース本体上部パーツ
2907460

DINレール取付け用ケース、 ケース本体上部パーツおよびねじ接続式プリント基板用端子台(3極) x 4で構成されるセット、 幅: 17.6 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 45.85 mm、 色: 緑 (類似 RAL 6021)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細










特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用