組立て済みのプリント基板と適切な接続テクノロジを、単独の操作で実装してはんだ付けすることができます。アプリケーション向けに、二段まではねじ式接続またはPush-in式接続のプリント基板用端子台を使用し、三段の場合はプラグ端子台を使用します。DINレール取付けケースは所定の場所に固定することで、すばやく取り付けられます。
DINレールバスコネクタ、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A (パラレルコンタクト)、 定格電圧(III/2): 125 V、 極数: 5、 製品ラインアップ: TBUS5-17,5..、 ピッチ: 3.81 mm、 取付け方法: DINレール取付け、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 金めっき接点、電子機器用ケース間を接続するバスコネクタ、5極パラレル接続