ベーシックケースEH

汎用アプリケーション向けベーシック電子機器用ケースEH

EHケースシステムは、壁面またはDINレールでの汎用的な使用に適しています。ケースには、自由に選択可能なプリント基板用接続テクノロジが組み込まれています。7種類のケース幅、2種類の奥行、そして3種類のケースカバーで100通り以上の組合せが可能です。この電子機器用ケースシリーズにより、整合性が取れた設計のモジュール型機器システムを簡単に実装することができます。

Go to Product Detail Page for item 2202330
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - プリント基板用コネクタ・ソケット
2202330

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: ライトグレー、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: MCO-EH 1,5/..-G1L、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MC 1,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 左側にはんだピンが出ている製品

特長

  • DINレール取付け標準ケースの豊富なラインアップ
  • 簡単に短時間でケースを取付け
  • 汎用または恒久的に組み込まれた接続テクノロジ
  • 全製品シリーズ向けのカスタム仕様の印字と加工オプションで多彩なバリエーションを実現
無料サンプル
ベーシックケースEHシリーズをお試しください

汎用アプリケーション向け電子機器用ケースEHシリーズの試用をご希望ですか。– 今すぐお客様用のサンプルセットをご注文ください。ご希望のアプリケーションでのケースの選択およびデザイン・インに関して、エキスパートがアドバイスいたします。フエニックス・コンタクトのソリューションの特長をご確認ください。

無料サンプルを注文する
電子機器用ベースEHシリーズ
電子機器用ケースEHのコンフィグレータ

電子機器用ベーシックケースのコンフィグレータ

全体幅は7種類、基板上高さは2種類、ケースカバータイプは3種類、組み合わせオプションは100種類以上:これらの製品からカスタムベーシックケースEHを設計します。プリント基板の配列や調整も、さまざまな方法が可能です。組込み式で自由に選択可能な接続テクノロジにより、ケースシステム全体を統一されたデザインで実装することができます。

フエニックス・コンタクトの機器接続部品の新製品

機器接続部品の新製品

コネクタと電子機器用ケースのトップメーカーとして、フエニックス・コンタクトは産業用およびインフラ用アプリケーションで厳しさを増す要件に対応するための新しいソリューション開発に向けて日々努力しています。

信号、通信、電源用機器接続テクノロジと各種電子機器用ケースの新製品をご紹介します。

EHシリーズケースの概要 ベーシックケースEHシリーズを使用して、できるだけシンプルに汎用機器アプリケーションを設計することができます。幅7種類、設置高さ2種類、カバー3種類で、100とおり以上の組合せが可能です。

インタラクティブイメージマップ:電子機器用筐体EHシリーズ
簡単な設置
工具なしのケースパーツのラッチにより、組立てはすばやく簡単です。
簡単な設置
柔軟な機器開発
2種類の設置奥行と7種類の幅で、機器開発が非常に柔軟になります。
柔軟な機器開発
カスタマイズされた識別
組込み済みのマーキングフィールドを、機器識別用のマーキングに使用することができます。
カスタマイズされた識別

ユニバーサルアプリケーション向けケースシステム

プラスチック製ケースカバーEH
EHケースのさまざまな形状
個別に配置可能なプリント基板を備えたEHケース
EHシリーズケース用の取付けオプション
LED表示
プラスチック製ケースカバーEH

EHシリーズのメインとなる「汎用性」という原理は、カバーデザインにも反映されています。端子用空きスペースで、プリント基板用接続テクノロジが柔軟になります。独自のプリント基板接続部品のために、3種類のカバーがあります。端子の空きスペースが、両側または片側にあるカバー、または密閉カバーからお選びください。

EHケースのさまざまな形状

柔軟性の新定義:7種類のケース幅、2種類のケース高さ、そして3種類のカバーにより統一したデザインのモジュラーデバイスシステムを作成できます。ケース幅22.5~90 mm、ケース高さ54~110.5 mmから、ソリューションに完璧なレイアウトをお選びください。

個別に配置可能なプリント基板を備えたEHケース

柔軟なケース設計により、プリント基板は水平、前面、または機器前面に対して直角にも配置することができます。これにより、機器開発が非常に柔軟になります。

EHシリーズケース用の取付けオプション

アプリケーション固有の機器取付けにDINレール取付けまたは壁面取付けをご使用ください。ベースラッチは、標準DINレールNS 35/7.5に取り付けるために設計されています。

LED表示

電子機器用ケースの導光パイプHS LCにはさまざまな形状があり、ケースに完璧にマッチします。導光パイプは静電放電にも耐性があります。

プレスピンによりプリント基板に簡単に取り付けられます。フエニックス・コンタクトはオプションのサービスとして電子機器用ケースに必要な加工に対応します。

動画:電子機器用ケースEHの簡単な組立て
電子機器用ケースEHの簡単な組立て YouTube

電子機器用ケースEHの簡単な組立て

プラスチック製ケースEHシリーズの組立てがいかに簡単か、ご確認ください。3種類のバージョンのEHケースを順を追って組み立てることができます。プラスチック製ケースは、DINレールおよび壁面に簡単に取付け可能です。

電子機器用ケースの分解組立図

開発キットで、すばやくコストを最適化した開発

当社の開発キットにより、試作品やプレシリーズ機器の開発が簡単になります。キットには、組込みの柔軟な接続テクノロジと対応する配線基板のプリント基板を備えた完全なケースソリューションが含まれます。機器システム全体を特殊バスコネクタで実装することができます。

開発キットをショップで設定して、機器開発プロジェクトをすぐに開始することができます。

Eペーパー
電子機器用ケース製品ラインアップの概要

DINレールおよび屋外使用向けのケースをご紹介します。電子機器用ケースをお客様の個別のニーズにいかに柔軟に適応させることができるか、ご確認ください。

Eペーパーを開く
電子機器用ケース製品ラインアップ
DINレール用電子機器用ケース

電子機器用ケースのテクニカルガイド DINレールアプリケーション向けのソリューション

電子機器用ケースは、機器を構成する重要な部品です。それらによって外観が決まり、また外部の影響から電子機器を保護する役目も果たします。また、上位ユニットでの組立てを可能にします。そのため、機器メーカーは、素材や品質試験などに関して、デザインだけでなくケースの選択にも、細部にまで注意を払う必要があります。本カタログでは、その詳細をご紹介しています。