EHシリーズのメインとなる「汎用性」という原理は、カバーデザインにも反映されています。端子用空きスペースで、プリント基板用接続テクノロジが柔軟になります。独自のプリント基板接続部品のために、3種類のカバーがあります。端子の空きスペースが、両側または片側にあるカバー、または密閉カバーからお選びください。
DINレール取付け用ケース、 ケース本体上部パーツ、短奥行型、接続穴なし、 幅: 22.6 mm、 高さ: 75.26 mm、 奥行き: 36.95 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)