EHシリーズのメインとなる「汎用性」という原理は、カバーデザインにも反映されています。端子用空きスペースで、プリント基板用接続テクノロジが柔軟になります。独自のプリント基板接続部品のために、3種類のカバーがあります。端子の空きスペースが、両側または片側にあるカバー、または密閉カバーからお選びください。
DINレール取付け用ケース、 ベースラッチ付きハウジング下部パーツ、長奥行型デザイン、 通気スロットあり、 幅: 45.1 mm、 高さ: 75 mm、 奥行き: 87.3 mm、 色: ライトグレー (類似 RAL 7035)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし