PTTBS 1,5/S-KNX
-
二段型端子台
3214663
二段型端子台、 ビルディングインストレーションのKNXバス用、ペアで梱包(25ペア = 50点)、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 白
製品の詳細
| ピッチ | 3.5 mm |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 2 |
| 電位 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.56 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 1段目、2段目 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A1 / B1 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 断面積AWG | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 26 ... 16 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.14 mm² ... 1 mm² (AI-S 1-8 TQフェルール(製品番号1200293)を使用することをお勧めします。) |
| 定格電流 | 16 A |
| 最大負荷電流 | 16 A |
| 定格電圧 | 500 V |
| 定格電線断面積 | 1.5 mm² |
| 1段目、2段目 直接接続可能な電線断面積 | |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 (1) | -60 °C ... 85 °C |
| 動作温度範囲 (2) | -40 °C ... 110 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3214699 D-PTTBS 1,5/S |
| 3030747 ATP-STTB 4 | |
| 1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-3,5 / 3213014 |
| プラグインブリッジ / FBS 3-3,5 / 3213027 | |
| プラグインブリッジ / FBS 4-3,5 / 3213030 | |
| プラグインブリッジ / FBS 5-3,5 / 3213043 | |
| プラグインブリッジ / FBS 10-3,5 / 3213056 | |
| プラグインブリッジ / FBS 20-3,5 / 3213069 | |
| ブリッジデータ | 13 A / 1.5 mm² |
| Ex温度上昇 | 40 K (14.7 A/1.5 mm²) |
| ブリッジでブリッジする場合 | 352 V |
| - 隣接していない端子台同士をブリッジする場合 | 220 V |
| - 隣接していない端子台をアース端子台からブリッジする場合 | 220 V |
| 定格絶縁電圧 | 320 V |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル 概要 | |
| 定格電圧 | 352 V |
| 定格電流 | 13.5 A |
| 最大負荷電流 | 13.5 A |
| Ex接続データ 概要 | |
| 定格接続サイズ | 1.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 16 |
| 電線接続容量(単線) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 26 ... 16 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 26 ... 16 |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル1 | |
| 接触抵抗 | 1.7 mΩ |
| 出力 | (常時) |
| Exレベル レベル2 | |
| 接触抵抗 | 1.4 mΩ |
| 幅 | 7 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 高さ | 78.8 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 48.2 mm |
| NS 35/15の奥行き | 55.7 mm |
| ピッチ | 3.5 mm |
| 色 | 白 (RAL 9010) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3214663 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2214 |
| GTIN | 4055626158020 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7.93 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7.97 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250102 |
| ECLASS-15.0 | 27250102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.046 kg CO2e |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
FBS 2-3,5 - プラグインブリッジ 3213014
-
FBS 3-3,5 - プラグインブリッジ 3213027
-
FBS 4-3,5 - プラグインブリッジ 3213030
-
FBS 5-3,5 - プラグインブリッジ 3213043
-
FBS 10-3,5 - プラグインブリッジ 3213056
-
FBS 20-3,5 - プラグインブリッジ 3213069
-
FBS 2-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - プラグインブリッジ 3213138
-
FBS 2-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - プラグインブリッジ 3213206
-
FBS 50-3,5 - プラグインブリッジ 3000706
-
FBS 50-3,5 BU - プラグインブリッジ 3000708
-
FBS 50-3,5 GY - プラグインブリッジ 3000707
-
FBS 1,5/S-PV - 電位ブリッジ 3216263
-
D-PTTBS 1,5/S - 終端板 3214699
-
D-PTTBS 1,5/S-KNX - 終端板 3214664
-
STP 3,5-2 - マーキングキャリア 0830131
-
D-PTTBS 1,5/S-0,8 OG - 終端板 1029588
-
AI-S 1 - 8 TQ - 棒端子 1200293
-
PS-3,5 - テストプラグ 3031010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 3,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0829414
-
ZB 3,5 CUS - クイックマーカー 0829415
-
ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 0801404
-
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - クイックマーカー 0801405
-
UCT-TM 3,5 - 端子台マーキング 0829484
-
UCT-TM 3,5 CUS - 端子台マーキング 0829581
-
GBS 3,5-25X3,5 - 端子台マーキング用グループマーキング 0830290
-
GBS 3,5-25X12 - 端子台マーキング用グループマーキング 0830292
-
TMT (EX9,5)R - 端子台マーキング 0828295
-
US-TM 100 - 端子台マーキング 0829255
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - クイックマーカー、平面式 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - 端子台マーキング 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - 端子台マーキング 0829644
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - ドライバ 1204504
-
ST-BW 0 - 操作ツール 1200135
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 圧着工具 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 圧着工具 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 圧着工具 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 圧着工具 1212043
-
CRIMPFOX-M - 圧着工具 1212072
特長
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き