端子台アクセサリ
FBS 1,5/S-PV - 電位ブリッジ
FBS 1,5/S-PV
-
電位ブリッジ
3216263
垂直電位ブリッジ、上下段を接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
垂直ブリッジ
極数
1
電気特性
最大負荷電流
16 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
接続データ
最大負荷電流
16 A (他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)
寸法
幅
3.5 mm
高さ
3 mm
奥行き
33.7 mm
長さ
3 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
銅
絶縁材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
取付け
取付けタイプ
プラグイン取付け
販売用データ
アイテム番号
3216263
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z2X
GTIN
4046356572064
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.632 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.614 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.009 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
AI-S 1 - 8 TQ
-
棒端子
1200293
CUTFOX-FBS
-
先端カッター
1212124
ST-BW 0
-
操作ツール
1200135
製品 ヘルプ