PTFIX 6/18X2,5 WH - 分岐ブロック
3273386

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム

分岐ブロック、 電源供給端子付きベース端子台、 定格電圧: 450 V、 定格電流: 24 A、 接続数: 19、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 負荷接点、 断面積: 0.14 mm2 - 4 mm2、 プッシュイン式、 ライン接点、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付けタイプ: DINレールアダプタにスナップ止め、 フランジで直接取付け、 電線中継、 色: 白

製品の詳細









互換性のある製品



特長

すぐに取付け可能でブリッジ不要の分岐ブロックにより最大80%の時間を節減
工具を使用しないプッシュイン式の直接接続テクノロジで、電線接続の時間を短縮
11色の異なるバリエーションで明確な配線
DINレール取付けや直接取付けまたはシール式取付けで柔軟に使用可能
横置き取付けで、DINレール上で最大50%の省スペースを実現