DT 2,5-PE
-
ダイレクトイン接続式アース端子台
3034044
ダイレクトイン接続式アース端子台、 接続数: 2、 接続方式: レッグスプリング接続式、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
製品の詳細
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 1段 | |
| 接続方法 | レッグスプリング接続式 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 10 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 準拠規格 | IEC/EN 60079-7 |
| テスト認証名 | KEMA 04ATEX2284 U |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格データ(ATEX/IECEx) | |
| 表示記号 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
| 動作温度範囲 | -60 °C ... 110 °C |
| Ex認証済みアクセサリ | 3030417 D-ST 2,5 |
| 出力 | (常時) |
| Ex接続データ 概要 | |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| 定格断面積 AWG | 14 |
| 電線接続容量(単線) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 14 |
| 電線接続容量(撚線) | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 電線接続容量 AWG | 24 ... 12 |
| 幅 | 5.2 mm |
| 終端板の幅 | 2.2 mm |
| 色 | 緑ー黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 振動/広帯域ノイズ | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 範囲 | 長寿命テストカテゴリ1、クラスB、本体に搭載 |
| 周波数 | F1 = 5 Hz~f2 = 150 Hz |
| ASDレベル | 0.02g²/Hz |
| 加速 | 0.8g |
| 各軸のテスト時間 | 5 h |
| 試験方向 | X、Y、Z軸 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 衝撃試験 | |
| 仕様 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| パルス形状 | 半正弦波 |
| 加速 | 5g |
| 衝撃時間 | 30 ms |
| 各方向の衝撃回数 | 3 |
| 試験方向 | X、Y、Z軸(正および負) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| IEC/EN 60079-7 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3034044 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE2221 |
| GTIN | 4017918977467 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 8.882 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 8.882 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
FBS 3-5 - プラグインブリッジ 3030174
-
FBS 4-5 - プラグインブリッジ 3030187
-
FBS 5-5 - プラグインブリッジ 3030190
-
FBS 10-5 - プラグインブリッジ 3030213
-
FBS 20-5 - プラグインブリッジ 3030226
-
FBS 50-5 - プラグインブリッジ 3038930
-
FBS 2-5 BU - プラグインブリッジ 3036877
-
FBS 3-5 BU - プラグインブリッジ 3036880
-
FBS 4-5 BU - プラグインブリッジ 3036893
-
FBS 5-5 BU - プラグインブリッジ 3036903
-
FBS 10-5 BU - プラグインブリッジ 3036916
-
FBS 20-5 BU - プラグインブリッジ 3036929
-
FBS 50-5 BU - プラグインブリッジ 3032114
-
D-ST 2,5 - 終端板 3030417
-
ATP-ST 4 - 仕切り板 3030721
-
WST 2,5 - 警告表示カバー 3030941
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
-
D-ST 2,5-0,8 OG - 終端板 3030511
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1050004
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
UC-TM 5 - 端子台マーキング 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0824581
-
UCT-TM 5 - 端子台マーキング 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 端子台マーキング 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5 CUS - クイックマーカー、平面式 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
UC-TMF 5 - 端子台マーキング 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0824638
-
UCT-TMF 5 - 端子台マーキング 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 端子台マーキング 0829658
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - 絶縁スリーブ 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 絶縁スリーブ 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 絶縁スリーブ 3002869
-
PAI-4-N GY - テストアダプタ 3032871
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
DP PS-5 - スペーサ 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662