HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - DINレール取付けフレーム
1404220

HEAVYCON DINレール取付けフレーム、下部にダブルロッキングラッチ、ダブルロッキングラッチなしハウジングまたはHC-CIF-..HFFD.. 上部用、タイプB10コンタクトインサート用、NS35/7,5 DINレール用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

安定した金属製
底なし、プリアッセンブリケーブルハーネス使用可能
脱落防止PEで多少ずれていても安全