US-EMLP (20X9) YE CUS - プラスチックラベル
0830086

プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 yellow (RAL 1018)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 75、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

すべてのUS-EMLP ...デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0