HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - DINレール取付けフレーム
1404221

HEAVYCON DINレール取付けフレーム、上部にダブルロッキングラッチ、ダブルロッキングラッチ付き下部HC-CIF...BFWD..またはHC-CIF...BFFD..下部用、タイプB10コンタクトインサート用、3 mm六角ヘッド付きM4ねじ、NS35/7,5 DINレール用

製品の詳細








互換性のある製品



特長

安定した金属製
底なし、プリアッセンブリケーブルハーネス使用可能
脱落防止PEで多少ずれていても安全