US-EMLP (20X9) YE - プラスチックラベル
0828883

プラスチックラベル、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 THERMOMARK PRIME 2.0、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 75、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm

製品の詳細








特長

同一形式のカードで提供されたマーキングにTHERMOMARK CARDですばやく簡単に効率良く印字可能
US-EMLP ... UniSheetのラインアップには良好なシール特性のシール式デバイスマーキングが含まれる
ミシン目入りマーキングとラベルは切離しも貼付けも簡単
シートには機能テキストを含むスペースがある
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0