M17-3ES1N8AAD00S/1,5 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1695536

M17、デバイスプラグインコネクタ前面取付け、 シリーズ: M17 PRO、アングル型、回転仕様、標準高速嵌合方式またはONECLICK高速嵌合方式、極数: 3+PE、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、フランジ径: 21.6 mm x 21.6 mm、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品




特長

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカーに依存しないソリューション
現代的で一貫した設計で操作が非常に便利
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
すべてのハウジングにピンまたはソケットコンタクトを装着可能
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能