D-SUBコンタクトインサートを高密度で接続
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22
-
D-SUB圧着コンタクト
1418790
D-SUB圧着コンタクト、 メス、 切削型、 定格電流: 3 A、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.34 mm2、 AWG 28...22 、 コンタクト材質: 金属製
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高品質
それぞれのアプリケーションに対応するさまざまな接続方式
マシン型コンタクト