cULus認証済み
認証ID: E335024-20170228定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 1.75 A |
RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 8、 10 Gbps、 CAT6A、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 23- 22、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
56.5 V | 1.75 A |