CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - RJ45コネクタ
1422661

RJ45コネクタ、 保護等級: IP65/IP67、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5、 部材: 金属製、 接続方式: IDCクイック接続、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 Ethernet

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Push-pull ADVANCEコネクタ
ロック機構で誤脱落防止
360°シールドコンセプトでデータ伝送を保護
ESDおよびEMCに対して最高の耐性があり高信頼性伝送を確保