SACC-CI-M12MSL-4FE-L180 THR GR R - コンタクトキャリア
1425599

コンタクトキャリア、電源、5-極、ピン、 ストレート、 M12、L-キーイング、THRハンダ接続、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

コンパクトデバイス用:狭いスペースでハイパワーを伝送
ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能
あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
ねじ止めのメカニカルポートねじ接続で簡単にデバイスに組込み
非プラグ接続時の追加デバイスガスケット追加あり