SACC-EE-M12MS-5CON-PG 9-SH
-
コネクタ
1689448
コネクタ、ユニバーサル、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、ネジ接続、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブルグランド Pg9、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
製品の詳細
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| 貿易上の制限 | |
| CE注記 | EUおよび欧州経済領域外への輸出専用品。 |
| 製品の種類 | 丸型コネクタ(ケーブル側) |
| 極数 | 5 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | A |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | Pg9 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 20 mm |
| 高さ | 20 mm |
| 長さ | 62 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 6 mm ... 8 mm |
| ハウジング | |
| ハウジング径 | 20 mm |
| UL94難燃性クラス | HB |
| 材質はとめGRP | NBR |
| ハウジング材質 | 真鍮、ニッケルめっき |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 電線断面積 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (フェルールなし) |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (フェルールあり) | |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (単線) | |
| 電線断面積AWG | 24 ... 18 (フェルールなし) |
| 26 ... 20 (フェルールあり) | |
| 芯線むき長 | 5 mm |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12ローレット) |
| 0.2 Nm (ネジ接続式) | |
| 0.8 Nm ... 1 Nm (圧力ナット、カプリングスリーブ付き) | |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 50 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | プラグ |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | A |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1689448 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AFAEBI |
| GTIN | 4067923249530 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | 該当なし (欧州市場向けの資格なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 - ケーブルリング 1501728
-
A 0,25- 5 - 棒端子 3202465
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥き線工具 1657407
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
ねじ接続:各種導体を選べる実績のある接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド