UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD
-
電線マーキング
0827576
電線マーキング、 シート、 赤、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 PLOTMARK、 CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 2.1 ... 2.9 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40、 テキストフィールドの高さ: 3.5 mm、 テキストフィールドの幅: 21 mm
製品の詳細
製品ライン | 電線マーキング |
マーキング | |
個別ラベル数 | 40 |
一列あたりの個別ラベル数 | 10 |
識別テクノロジ | UV LEDテクノロジ |
幅 | 3.5 mm |
長さ | 21 mm |
RoHS準拠 | あり |
色 | 赤 (RAL 3001) |
部材 | PA |
UL94難燃性クラス | V2 |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 2 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 2 |
コンポーネント | シリコンおよびハロゲンフリー |
ケーブル外径 | 2.1 mm ... 2.9 mm |
塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
試験結果 | 試験合格 |
抗紫外線 | |
仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
試験結果 | 試験合格 |
試験期間 | 96 h |
印字の拭取り耐性 | |
仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
イソプロピル [CAS No. 67-63-0] |
試験合格 |
nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
仕様 | DIN 50018:2013-05 |
試験結果 | 試験合格 |
塩水噴霧試験 | |
仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
試験結果 | 試験合格 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 120 °C |
推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % |
拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
取付けタイプ | スライド |
アイテム番号 | 0827576 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BG2217 |
GTIN | 4046356445122 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 11.67 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 11.67 g |
関税率 | 39269097 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BLUEMARK ID COLOR - プリンタ 1002329
-
PLOTMARK - マーキングプロッター 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
BM ID-CARTR. BK - インクカートリッジ 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - インクカートリッジ 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - インクカートリッジ 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - クリーニングカートリッジ 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - インクカートリッジ 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - インクカートリッジ 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - マーカーペン 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - マーカーペン 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - インクカートリッジ 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - マーカーペン 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - マーカーペン 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - マーカーペン 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - クリーニング液 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - クリーニングカートリッジ 5146752
-
BM ID-MAG20 - マガジン 1044356
-
BM ID-MAG40 - マガジン 1044357
-
P1 UC-MAG 7 - マガジン 5146568
-
CMS-R-SET-TR - クリーニングセット 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - ケーブルマーキング取付け工具 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - ケーブルマーキング取付け工具 0827804
-
BLUEMARK CLED - プリンタ 5147999
特長
BLUEMARK印字システムを使用すると、同一形式のシートで提供されたマーキングにすばやく簡単に印字可能
UniCardマーキングのUC-WMCO ... のラインアップには工具UC-WMCO ... でスライドさせてさらに電線をマーキングできるスライド式マーキングも含まれる
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
振動時もしっかり固定
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション
シートには機能テキストを含むスペースがある
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能