CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 電流はダイオードで決定 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 電流はダイオードで決定 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 電流はダイオードで決定 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| 電流はダイオードで決定 | 300 V | 0.5 A | 26 - 12 | |