MUTTB 2,5-DIO/U-O - コンポーネント端子台
1066347

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

コンポーネント端子台、 最大電流値はダイオードによって決まります。取付け済みダイオード:1N 4007、逆電圧:1300 V、最大連続電流:0.5 A、 ダイオードを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 0.5 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 15、 NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

2段ダイオード端子台には複数の仕様があり多様なスイッチングタスクを実行可能
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
標準プラグインブリッジがあり分電が簡単