信号用ケーブルと電源用ケーブル

センサ/アクチュエータのケーブル配線を確実にする信号用ケーブルと電源用ケーブル

信号・電力伝送用の組立式ケーブルを使用して、現場でセンサやアクチュエータをすばやく簡単に接続します。さまざまな仕様やケーブル品質からお選びください。フエニックス・コンタクトは従来の産業環境仕様を超える要件に対応する特別にカスタマイズされた製品ラインアップを提供します。また、ご要望に応じて、個別のソリューションの導入も承ります。

Go to Product Detail Page for item 1619277
K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - モールドプラスチックのケーブルプラグ
K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - モールドプラスチックのケーブルプラグ
1619277

モールドプラスチックのケーブルプラグ、 ストレート、プラスチック製モールド成型、ケーブル長: 2 m、シールド対応: あり、外装の色: 緑、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

特長

  • M8~M40、1/2インチ、7/8インチの各種サイズを取り揃え、極数もコネクタ1個に最大17個まで対応
  • M12 push-pullコネクタで、狭い場所でもすばやく確実な接続
  • 高度なシールドテクノロジ(Advanced Shielding Technology)は、厳しい環境条件下で、完全に保護されて信頼性の高いシールド接続を提供
  • 組立済みバルブコネクタで電磁油圧および空圧バルブを安全で効率的に制御
  • 1個からお客様指定の仕様に完全に適したケーブルをお届け

新製品

電源用コネクタS15

電源用丸型コネクタS15

高性能でコンパクト

サイズ15の丸型コネクタは、最大7.5 kWの非同期三相モータ用のコンパクトで信頼性の高い電源接続を提供します。バイヨネット高速嵌合方式により、工具不要で時間を短縮した設置が可能です。接続ミスを防ぐことができます。

主な特長

  • シールドなしのサイズ15の丸型コネクタ
  • ハイブリッドなピンコネクタパターン:最大16 Aの電源用コンタクト3個、最大10 Aの信号用コンタクト2個、PE
  • バイヨネット高速嵌合方式
  • 電線構造:6 x 2.5 mm
  • PURハロゲンフリーケーブル
  • 保護等級:IP65、IP67
  • IEC 61076-2-116に準拠して標準化

特長

  • バイヨネット高速嵌合方式による簡単で工具不要な設置で時間を短縮
  • ハイブリッドなピンコネクタパターンによる電源・信号用コンタクトで大幅な省スペースを実現
  • 曲げ保護および振動保護により過酷な産業環境でも堅牢
  • 世界中で使用できるようUL認証およびIEC規格化

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

信号、データ、電力用コネクタとケーブル

ケーブルおよびライン向けコンフィグレータ

IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。

M8およびM12の信号・電源用ケーブル

M8およびM12の信号・電源用ケーブル

フエニックス・コンタクトは、標準アプリケーション、ロボット、ドラッグチェーンから屋外での連続使用、および食品産業や鉄道産業におけるケーブル配線まで、M8およびM12設計の非常に幅広い製品とソリューションを、信号・電源の安全な供給用に提供しています。さまざまな組立式仕様やケーブル品質からお選びください。

  • 保護等級IP65/IP67/IP68/IP69Kまで確実に密閉
  • コーディングのあるピンコネクタパターンで誤配線防止
  • M12 push-pull高速嵌合による高速で安全な接続
  • Advanced Shielding Technologyにより、非常に信頼性の高いEMC保護と堅牢性
  • 最大16 Aまたは最大690 Vのハイパワー伝送
プッシュプル高速嵌合方式M12ケーブル配線
M12設計の高密度コネクタ
LED付きM12コネクタで簡単に診断
M12電源用ケーブル配線
信号・電源用ケーブル
各種ケーブル
プッシュプル高速嵌合方式M12ケーブル配線

プッシュプル高速嵌合方式の組立済みM12コネクタにより、しっかりした工具不要の接続が可能です。これにより、限られたスペースやケーブル配線密度の高い場所でも、簡単かつ時間を節約できる取付けが可能になります。

M12設計の高密度コネクタ

産業アプリケーションでは、高密度配線を維持も、小型化が進む傾向にあります。12極および17極の高密度コネクタを使用すると、省スペースのM12設計で信号を伝送することができます。Aコーディングは標準化され、他のインターフェースと組み合わせることが可能です。

LED付きM12コネクタで簡単に診断

LED組込みのM12コネクタにより、信号経路内のエラーを迅速かつ簡単に特定することができます。

M12電源用ケーブル配線

M12 POWERコーディング(S、K、Mコーディング)は、三相モータの電源接続のようなACアプリケーション向けに設計されています。Mコーディングは、最大8 Aおよび690 Vで5極および6極の負荷も提供します。TコーディングとLコーディングは、低電圧DCアプリケーションに使用します。例えば、分散型I/OモジュールやDCモータへの給電に使用します。4極Lコーディングはオプションで追加の機能保護接地コンタクトと共にご利用いただけます。最大16 Aまでを電圧63 Vで伝送することができます。

信号・電源用ケーブル

Advanced Shielding Technologyは、システムを確実で安全に運用するための、M12コネクタの電流設計を最適化します。

液体金属が製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込ます。材料結合の360°シールドで、EMC保護が強化されるだけでなく、性能も向上します。液体金属はアースコンタクトと金属伝導性M12ローレットの接続も確立します。

各種ケーブル

標準として使用するPURケーブルはハロゲンフリーで、化学薬品や、オイル、潤滑剤に耐性があり、ドラッグチェーンアプリケーションに適しています。費用対効果の高いPVCケーブルは、中程度の機械的ひずみが予想されるアプリケーションで使用することができます。当社では、屋外、食品産業、鉄道アプリケーション専用のオーダーメイドのケーブル品質を提供しています。

M17およびM40の信号・電源用ケーブル

M17およびM40の信号・電源用ケーブル

サイズM17~M40の丸型コネクタ付きの組立済み信号・電源用ケーブルは、多数の産業用信号アプリケーションで使用することができます。伝送容量最大150 A/630 Vの電気駆動装置を簡単かつ短時間で接続する際に最適です。全シリーズが必要な全ての電量範囲と設計をカバーしています。

  • 6極~17極バージョンの包括的な製品ラインアップ
  • 堅牢な設計と高品質素材で高い信頼性
  • SPEEDCON高速嵌合方式で、半回転ですばやく確実に接続
  • EMC保護のコネクタで干渉フリーの信号伝送
  • 保護等級IP67で確実に密閉
堅牢な信号・電源用丸型コネクタ
アングル型の信号・電源用コネクタ
SPEEDCON高速嵌合方式で容易に取付け
堅牢な信号・電源用丸型コネクタ

フエニックス・コンタクトの丸型コネクタシリーズは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも組立式仕様も、あらゆる要件にも対応します。

  • ストレート仕様のM17:信号伝送用に最大17極、および20 Aの電力伝送用に最大9極
  • ストレートまたはアングル仕様のM23:信号伝送用に最大17極、および30 Aの電力伝送用に最大6極または8極。アングル仕様は、240度以上回転可能
  • ストレート仕様のM40:最大70 Aの電力伝送用に6極または8極

アングル型の信号・電源用コネクタ

アングル型M23丸型コネクタは初めて240度以上回転可能になりました。システムのケーブル配線が楽になります。

SPEEDCON高速嵌合方式で容易に取付け

フエニックス・コンタクトのSPEEDCON高速嵌合方式を使用すると、半回転させるだけで丸型コネクタを取り付けることができます。 これにより取付けにかかる時間を最大90%短縮することができます。

モールド成型バルブコネクタ

バルブコネクタとケーブル

バルブコネクタとバルブコネクタケーブルは、温度や機械的な影響、オイルやグリースに対する耐性があります。エネルギー低減機能付き組立済みバルブコネクタは消費電流を最大50%低減できるため、より小さな電源ユニットの使用が可能になります。

  • 5つのデザインがあり(A、B、BI、C、CI)、圧力スイッチ(AD)にも使用することができます。
  • 屋外アプリケーション用バルブコネクタ、AおよびAD仕様、IP66K/IP68の保護等級
  • 24 V AC/DCから230 V AC/DCのアプリケーション範囲
  • はっきり見えるLEDにより、故障時の検出が簡単
  • UL認証の素材とケーブル品質
DEUTSCHおよびSupersealコネクタ

DEUTSCHおよびSupersealコネクタ

DEUTSCHおよびSupersealのモールド成型コネクタは、主として商用車、建設機械、農業機械、林業機械に使用されています。安全な信号・電源供給を実施し、堅牢な設計が特長です。モールド成型により、水、油、化学物質の浸入を防ぎ、コネクタを確実に密閉することができます。

  • 実用的なクリップロック機能を備えており、すぐに使用可能
  • 標準化されたインターフェースと異なるメーカー共通のプラグイン互換性
  • 最大IP69Kの高い保護等級で安全に使用可能
お客様指定のケーブル仕様

センサケーブル – お客様指定の仕様、メーター単位

特定要件に沿った組立て済みケーブルを指定:組立用に設計されたコネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、センサケーブルとアクチュエータケーブルの長さを簡単にカスタム指定することもできます。 産業用コネクタのサービスセンターは、工作機械、システム製造、機器製造にかかわらず、数日以内に要件内容をカスタム製品として提供いたします。産業用コネクタにはさまざまな種類がありますが、標準製品では顧客の指定要件に対応できないこともあるため、このサービスを提供しています。

  • 短いケーブルもご注文可能であり、柔軟に対応
  • 長尺のケーブルはリールに巻いてあり取出しが簡単