プッシュプル高速嵌合方式の組立済みM12コネクタにより、しっかりした工具不要の接続が可能です。これにより、限られたスペースやケーブル配線密度の高い場所でも、簡単かつ時間を節約できる取付けが可能になります。
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス エルボー M8、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)
信号・電力伝送用の組立式ケーブルを使用して、現場でセンサやアクチュエータをすばやく簡単に接続します。さまざまな仕様やケーブル品質からお選びください。フエニックス・コンタクトは従来の産業環境仕様を超える要件に対応する特別にカスタマイズされた製品ラインアップを提供します。また、ご要望に応じて、個別のソリューションの導入も承ります。
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス エルボー M8、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PP-EPDM ハロゲンフリー、グレー RAL 7035、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 3点、上 メス エルボー M12、キーイング: A、あり LED 3点、ケーブル長: 1.5 m、ハイジェニック仕様、プラスチック製ローレット付き
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 1 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PVC、黄、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 20 m
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、片側フリー、上 メス エルボー M12、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、6-極、片側フリー、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、キーイング: A、ケーブル長: 5 m
電源ケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、グレー RAL 7001、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 片側フリー、ケーブル長: 10 m、16 A/63 Vまでの直流電流
センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 3点、上 メス エルボー M12、キーイング: A、あり LED 3点、ケーブル長: 0.3 m
電源ケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M12、キーイング: L、上 片側フリー、ケーブル長: 3 m、16 A/63 Vまでの直流電流
サイズ15の丸型コネクタは、最大7.5 kWの非同期三相モータ用のコンパクトで信頼性の高い電源接続を提供します。バイヨネット高速嵌合方式により、工具不要で時間を短縮した設置が可能です。接続ミスを防ぐことができます。
信号、データ、電力用コネクタとケーブル
IP6x環境での信号、データ、電力の伝送用、または制御盤アプリケーション用のケーブル接続を設定します。自由に選択可能なケーブル長やケーブルエンドは、カスタマイズされたケーブルアッセンブリが可能です。
フエニックス・コンタクトは、標準アプリケーション、ロボット、ドラッグチェーンから屋外での連続使用、および食品産業や鉄道産業におけるケーブル配線まで、M8およびM12設計の非常に幅広い製品とソリューションを、信号・電源の安全な供給用に提供しています。さまざまな組立式仕様やケーブル品質からお選びください。
プッシュプル高速嵌合方式の組立済みM12コネクタにより、しっかりした工具不要の接続が可能です。これにより、限られたスペースやケーブル配線密度の高い場所でも、簡単かつ時間を節約できる取付けが可能になります。
産業アプリケーションでは、高密度配線を維持も、小型化が進む傾向にあります。12極および17極の高密度コネクタを使用すると、省スペースのM12設計で信号を伝送することができます。Aコーディングは標準化され、他のインターフェースと組み合わせることが可能です。
LED組込みのM12コネクタにより、信号経路内のエラーを迅速かつ簡単に特定することができます。
M12 POWERコーディング(S、K、Mコーディング)は、三相モータの電源接続のようなACアプリケーション向けに設計されています。Mコーディングは、最大8 Aおよび690 Vで5極および6極の負荷も提供します。TコーディングとLコーディングは、低電圧DCアプリケーションに使用します。例えば、分散型I/OモジュールやDCモータへの給電に使用します。4極Lコーディングはオプションで追加の機能保護接地コンタクトと共にご利用いただけます。最大16 Aまでを電圧63 Vで伝送することができます。
Advanced Shielding Technologyは、システムを確実で安全に運用するための、M12コネクタの電流設計を最適化します。
液体金属が製造プロセス中にケーブルシールドを完全に包み込ます。材料結合の360°シールドで、EMC保護が強化されるだけでなく、性能も向上します。液体金属はアースコンタクトと金属伝導性M12ローレットの接続も確立します。
標準として使用するPURケーブルはハロゲンフリーで、化学薬品や、オイル、潤滑剤に耐性があり、ドラッグチェーンアプリケーションに適しています。費用対効果の高いPVCケーブルは、中程度の機械的ひずみが予想されるアプリケーションで使用することができます。当社では、屋外、食品産業、鉄道アプリケーション専用のオーダーメイドのケーブル品質を提供しています。
サイズM17~M40の丸型コネクタ付きの組立済み信号・電源用ケーブルは、多数の産業用信号アプリケーションで使用することができます。伝送容量最大150 A/630 Vの電気駆動装置を簡単かつ短時間で接続する際に最適です。全シリーズが必要な全ての電量範囲と設計をカバーしています。
フエニックス・コンタクトの丸型コネクタシリーズは、大型も小型も、ストレートもアングル型も、モールドも組立式仕様も、あらゆる要件にも対応します。
アングル型M23丸型コネクタは初めて240度以上回転可能になりました。システムのケーブル配線が楽になります。
フエニックス・コンタクトのSPEEDCON高速嵌合方式を使用すると、半回転させるだけで丸型コネクタを取り付けることができます。 これにより取付けにかかる時間を最大90%短縮することができます。
バルブコネクタとバルブコネクタケーブルは、温度や機械的な影響、オイルやグリースに対する耐性があります。エネルギー低減機能付き組立済みバルブコネクタは消費電流を最大50%低減できるため、より小さな電源ユニットの使用が可能になります。
DEUTSCHおよびSupersealのモールド成型コネクタは、主として商用車、建設機械、農業機械、林業機械に使用されています。安全な信号・電源供給を実施し、堅牢な設計が特長です。モールド成型により、水、油、化学物質の浸入を防ぎ、コネクタを確実に密閉することができます。
特定要件に沿った組立て済みケーブルを指定:組立用に設計されたコネクタとフエニックス・コンタクトの分配器を組み合わせて、センサケーブルとアクチュエータケーブルの長さを簡単にカスタム指定することもできます。 産業用コネクタのサービスセンターは、工作機械、システム製造、機器製造にかかわらず、数日以内に要件内容をカスタム製品として提供いたします。産業用コネクタにはさまざまな種類がありますが、標準製品では顧客の指定要件に対応できないこともあるため、このサービスを提供しています。