プッシュプル高速嵌合方式の組立済みM12コネクタにより、しっかりした工具不要の接続が可能です。これにより、限られたスペースやケーブル配線密度の高い場所でも、簡単かつ時間を節約できる取付けが可能になります。
モールドプラスチックのケーブルプラグ、シリーズ: KST、 M17-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 7+PE、ロックタイプ: ねじロック機構、ケーブル長: 2 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2026年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です