住宅での供給、保護、監視

かなり以前から、デジタル化は個人住宅にも浸透し始めています。ここで使用される多くのインテリジェントな機器には、確実に電力を供給しなければなりません。COMPLETE lineは、住宅におけるエネルギーの供給、保護、監視のためのシステムソリューションを提供します。

信頼性の高い住宅用電源を確立
雷保護とサージ保護
非常にコンパクトな設計で優れた放電性能を実現(最大440 Vまでの連続電圧に対応)。雷電流アレスタとサージアレスタの複合型FLASHTRABタイプ1+2のスパークギャップは、続流のないテクノロジを使用することで非常に高性能です。
詳細をご覧ください
雷保護とサージ保護
分岐との接続
11種類のプラグ形状を持つ電源コンセントEOは、あらゆる建物の制御盤に最適です。LED表示、ヒューズ、スイッチ、サーキットブレーカなどの追加機能により、使用可能なアプリケーションの範囲が広がります。
詳細をご覧ください
分岐との接続
末端機器保護用ソケット
BLOCKTRABタイプ3の機器保護により、末端機器をほとんど目に見えない形で保護することができます。BLT-T3は機器ソケット、ケーブルダクト、床下システムに設置できます。
詳細をご覧ください
末端機器保護用ソケット
屋外用サージ保護
外部雷保護システムを接続するビル設備では、タイプ2サージ保護はタイプ1雷電流アレスタに次ぐ2番目の保護レベルです。VALVETRAB SECは、1チャネルあたりの幅わずか12 mmで、世界で最も薄型のタイプ2サージ保護機器です。
詳細をご覧ください
屋外用サージ保護
太陽光発電システムのサージ保護
制御ボックスの外側にストリングヒューズがある接続箱(SCB)はコンパクトな設計とアプリケーションへの柔軟な対応が特長です。
詳細をご覧ください
太陽光発電システムのサージ保護
DC電源
ビルディングオートメーションでSTEP POWERをご利用ください。無負荷損失が低く効率が高いことから、最大のエネルギー効率が確保されます。
詳細をご覧ください
DC電源
DC UPS
ビルディングオートメーション用DC UPS:STEP UPSは、分電盤で使用するために特別に設計されています。
詳細をご覧ください
DC UPS
エネルギー監視
エネルギー計測ユニットEMproは、エネルギーデータを取得して、これを上位の制御および管理システムに通知します。
詳細をご覧ください
エネルギー監視
安全な通信
COMPLETE lineは、「スマートビルとの信頼性が高く安全なリモート通信を実現する方法は?」という質問に対するソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
安全な通信

雷電流アレスタとサージアレスタの複合型FLASHTRABタイプ1+2+3により、電気設備が過電圧から確実に保護されます。オプションのデジタル出力付きリモートシグナリングモジュールは、トリップやメンテナンスの必要性を信号で通知します。

レールマウント形式のDINレール取付け用ソケットで、230 Vの機器を主分電盤に直接接続することができます。

保護された主配線からケーブル長が10 m以上離れている機器には、マイクロプロテクションユニットの追加を推奨します。

特に屋外では、ウォールボックス、屋外照明、ポンプ、太陽光発電システムなどの負荷を過電圧から保護する必要があります。これらの機器には、工場出荷時にすでにサージ保護が施されている場合もあれば、現地での増設が必要な場合もあります。

太陽光発電システムには、AC側とDC側の両方の保護が必要です。完全組立済みの接続箱により、接続が大幅に簡素化します。また、専用の太陽光発電用コネクタにより、確実な接続が可能です。

DC電圧は、電気ドアシステム、警報システム、通知システム、その他のセキュリティおよび利便性システムの電源を供給するためによく使用されます。そのためには、AC電圧の変換が必要になります。過去の経験から、システムによって必要とされる電圧レベルが異なることが分かります。電源STEP POWERは、これらすべて対応する細かく段階的な電力クラスでのソリューションを提供します。

DC UPSを使用することで、電気系統の故障を確実に防止します。レールマウント式構造のSTEP POWER DC UPSは、分電系統の要件に対応するように設計されています。

電気負荷の数が増えれば増えるほど、エネルギー最適化の可能性が高まり、監視の必要性も高まります。さまざまなインターフェースを介して対応するネットワークに組み込むことができるエネルギー計測ユニットEMproは、この目的に最適です。

電気設備と電子機器
電気設備の分野での日常作業向けの製品

電気設備に対応する包括的な製品ラインアップは、多くの作業で優れたサポートを提供します。ケーブル配線から、適切なサージ保護、正しい工具に至るまで、当社の耐久性に優れた製品や革新的なソリューションで、電気設備の効率が高められます。

今すぐ全製品をご確認ください。
制御盤で圧着工具を手に持つ設置者