住宅向け通信技術

デジタル化により、住宅内の状況を把握することができ、インテリジェントな制御に加えて、アクティブにリモートアクセスすることが可能になります。COMPLETE lineは、スマートビルとの信頼性の高い安全なリモート通信を実現するソリューションを提供します。

インタラクティブイメージマップ:住宅の通信インフラを構築
SMS通知
TC Mobile I/OのSMSリレーは、例えばポンプ監視などのシステムからエラーが報告されると、任意のモバイル機器にテキストメッセージを送信します。次に、SMSやモバイル通信経由でアラームが確認され、対策を開始することができます。
詳細をご覧ください
SMS通知
サードパーティ製オープンソースコントローラ
スマートホームは多くの場合、Raspberry Piにより制御されています。COMPLETE lineは、このオープンコントローラ用のDINレールバスコネクタとハウジングを提供しています。
詳細をご覧ください
サードパーティ製オープンソースコントローラ
制御
メディアフィールドでは、PLC logicがフリーエディタと直感的に分かるプログラミングで、インテリジェントな住宅に理想的な制御ソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
制御
スイッチ
スイッチはすべてのデータを効率よく収集し、分配します。COMPLETE lineは、アンマネージドスイッチとマネージドスイッチを含む包括的な製品ラインアップを提供します。
詳細をご覧ください
スイッチ
安全な遠隔制御
データネットワークがインターネットに接続されるとすぐに、データのセキュリティが問題になります。高度なセキュリティ要件の場合、産業レベルではmGuardがもう1つの代替手段となります。
詳細をご覧ください
安全な遠隔制御
コントロールパネル
制御パネルは、建物のデータを可視化し、プログラミングに応じて直接制御を可能にします。制御パネルWP4000を備えたCOMPLETE lineは、高品位で堅牢な産業品質で潜在的なソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
コントロールパネル
供給、保護、監視
住宅用の総合通信インフラは、建物が設置されているすべての場所のデータを利用します。「供給・保護・監視」対象エリアでは、例えば雷保護やエネルギー計測などのデータを提供します。
詳細をご覧ください
供給、保護、監視
接続性
スマートホームで信頼性の高い通信を行うためには、適切な接続テクノロジが重要です。COMPLETE lineは、あらゆるタスクに対応するソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
接続性

建物の通信技術は、多くの場合、従来のレールマウント形式の機器を想定していないにもかかわらず、主分岐ボックスに配置されています。そのため、RMD制御盤には、形式に沿っていないメディアフィールドが含まれていることがよくあります。

住宅内のさまざまな負荷の監視システムが危険な状態を記録した場合、SMSリレーは定義されたケースでモバイル機器にショートメッセージを送信します。これにより、レベルセンサやポンプモニタなどのシステムがエラーを報告し、被害が差し迫っている場合、迅速な対応が可能となります。この場合、SMSやモバイル通信経由でリレーへのアラームが確認でき、対策を開始することができます。

コントローラは、必要に応じてさらに多くの機能を実装します。ほとんど無限に近い量のデータを取り込み、保存し、分析します。このデータは、機器同士の自動通信やアクティブなリモート制御の基礎となるものです。スマートホームでは、Raspberry Pi機器などのオープンシステムがよく使用されています。

データポイントや接続機器の数の増加、または監視・制御システムのより集中的な使用には、産業用コントローラの使用が推奨されます。ここでは、COMPLETE lineは、例えばPLC logicプログラマブルロジックリレーモジュールやPLCnextシリーズのコントローラ(クラウド連携含む)を提供します。

スイッチは、異なる機器間の接続部品として機能します。接続される機器の台数、ネットワークのアクティビティ、データ量によって、ITインフラに求められる要件は異なります。COMPLETE lineは、高級な産業用品質や多くの特殊機能を備えたアンマネージドスイッチおよびマネージドスイッチを幅広く提供します。制御パネルは、ITインフラ全体に直接アクセスでき、建物のデータを可視化し、プログラミングに応じて直接制御を可能にします。

データネットワークがインターネットに接続されると、特にさまざまな機器のコントローラへのリモートアクセスに関して、データ保護の必要性が生じます。ここでいうセキュリティは、不正アクセスに対する包括的な保護を提供します。

電気設備と電子機器
電気設備の分野での日常作業向けの製品

電気設備に対応する包括的な製品ラインアップは、多くの作業で優れたサポートを提供します。ケーブル配線から、適切なサージ保護、正しい工具に至るまで、当社の耐久性に優れた製品や革新的なソリューションで、電気設備の効率が高められます。

今すぐ全製品をご確認ください。
制御盤で圧着工具を手に持つ設置者