住宅向け接続テクノロジ

COMPLETE lineは、ビル設備における効率的な接続のためのさまざまなソリューションを提供します。電源入力、引出し配線から、ウェットルームや屋外での配線に至るまで。すべての製品は、取付けが簡単で、標準化されたアクセサリを揃え、一貫したデザインとなっています。

住居用建物向け接続ソリューションの構造
給電
UDB...シリーズの分岐端子台は、最大35 mm²までの主電源ケーブルの簡単な電圧分岐に最適です。
詳細をご覧ください
電位分岐
PTVFIXブロックは、直接配線経路向けの側面Push-in式接続と、実績のあるPTFIX分岐ブロックの柔軟で経済的な負荷電流および制御電流の分岐というメリットを兼ね備えています。
詳細をご覧ください
電位分岐
引出し配線
CLIPLINE completeは引出し配線に関して多数のオプションを提供します。KNX中継端子台は、このタスクに特に適しています。
詳細をご覧ください
引出し配線
ウェットルームや屋外での配線
ウェットルームや屋外エリアでの配線は、設備の保護等級の点で特別な要件があります。COMPLETE line製品ラインアップの多様なインスタレーションシステムは、この目的でIP68の保護等級を備えています。
詳細をご覧ください
ウェットルームや屋外での配線
太陽光発電用コネクタ
SUNCLIXコネクタは多くの太陽光発電システムと接続箱に適合します。そのため、太陽光発電システムへの、高速でエラーのない接続をサポートします。
詳細をご覧ください
太陽光発電用コネクタ
供給、保護、監視
COMPLETE lineは、住居用建物における電気設備の給電、保護、監視のための全体的なソリューションを提供します。
詳細をご覧ください
供給、保護、監視

給電点では、ビルの全負荷がわずか数個の端子台を通っています。このため、熱管理には特別な要件が課されます。同時に、設置状況によっては給電用のスペースが限られています。そのため使用されるソリューションは、利用可能なスペースに個別に適応できなければなりません。モジュール型UDB ...幹線分岐端子台は、利用可能な設置スペースとさまざまな給電システムコンフィグレーションの両方に適応可能です。
効率的なスペース利用は、電位分岐でも重要な役割を果たします。特に改築や改修の際には、スペースの問題がしばしば生じます。ここではPTFIX分岐ブロックが、さまざまな極数と取付けタイプで、柔軟で拡張可能なソリューションを提供します。新しいPTVFIXブロックは側面電線接続で、特に省スペースの配線が可能です。

主配電盤内のKNX引出し配線は、ビルディングオートメーションの前提条件です。COMPLETE line製品ラインアップのKNX中継端子台により、主配電盤の多数の挿入口を明確に配置してラベル付けできます。当然、EIB(European Installation Bus)規格に準拠しています。PTFIX製品ラインアップは、さまざまなコンフィグレーションの組立て済みのKNXブロックが特徴です。

設備には制御ボックス以外に、設置場所に応じてIP68などの高い保護等級が必要になります。対応する従来型のアウトレットボックスの配線は、時間がかかりコスト集中的です。IP68インスタレーションシステムは、高速でシンプル、コスト効率に優れたアッセンブリの代替品です。プラグインシステムにより、メンテナンスや修理作業時も、負荷を最小限のダウンタイムに抑えて交換することができます。ここでは、COMPLETE lineには最大6 mm²の実績あるねじ式接続のPRCシリーズ、高速圧接接続方式のQPDシステム、便利なスプリング接続方式のIPDシリーズなどがあります。

太陽光発電接続の分野では、DCケーブルに特別な要件があります。SUNCLIXコネクタは多くの太陽光発電システムのDC側と接続箱に適合します。太陽光発電システムへの、高速でエラーのない接続をサポートします。

電気設備と電子機器
電気設備の分野での日常作業向けの製品

電気設備に対応する包括的な製品ラインアップは、多くの作業で優れたサポートを提供します。ケーブル配線から、適切なサージ保護、正しい工具に至るまで、当社の耐久性に優れた製品や革新的なソリューションで、電気設備の効率が高められます。

今すぐ全製品をご確認ください。
制御盤で圧着工具を手に持つ設置者