電気設備のインスタレーションコネクタ 電源や信号をすばやく便利に伝送するケーブルを接続。柔軟な電源供給を簡単に導入。当社のインスタレーションコネクタと分岐の幅広い製品ラインアップは、ビルおよびインフラ機器向けの最適なソリューションを提供します。

ボイラールームでインスタレーションコネクタを分岐に接続している人

ケーブルの敷設や延長、および損傷したケーブルの修理は、電気業界の日常の課題です。複雑な電源供給や、例えば窓おおい用のモータ接続も、電気設備のタスクの一部です。当社のインスタレーションコネクタ、電線コネクタ、分岐はこれにすばやく対処します。

当社のIPD、PRC、QPDインスタレーションシステムは、簡単な設置と堅牢なデザインが特徴です。屋外や湿気のある場所での電源や信号の、信頼性の高い伝送・供給を可能にします。特別な工具なしで迅速なIDC式接続を可能にするQPDインスタレーションコネクタと分岐を使用します。または、工具を使用せずにケーブルを便利に接続することができます。Push-inテクノロジ搭載のIPDシステムがこれを可能にします。実績のあるねじ式接続をご希望ですか。では、PRCインスタレーションシステムをお選びください。

インスタレーションシステムの比較

IPD

PRC

QPD

接続テクノロジ Push-in接続方式/プッシュロック(Push-Lock)接続方式 ねじ接続方式/圧着端子接続方式 圧接接続方式
極数 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
定格電圧/電流 最大690 Vおよび20 A 最大690 Vおよび35 A 最大690 Vおよび40 A
保護等級 IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69K IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69K IP66/IP68(24時間/2 m)/IP69K
耐衝撃性 IK07 IK08(-25°C) IK07
周囲温度 (作動時) -30°C(-40°C)~+100°C -40°C~+85°C -40°C~+100°C
ロックタイプ バイヨネット高速嵌合、手動または工具を使用してロック解除可能 スナップインロック、手動または工具を使用してロック解除可能 ねじロック機構、手動または工具を使用してロック解除可能
嵌合サイクル 最大500 最大2000 50
導体断面積(単線および撚線) 0.25 mm²~2.5 mm² 1.5 mm²~6.0 mm² 0.5 mm²~6.0 mm²
ケーブル外径 4.5 mm~16 mm 8 mm~21 mm 4 mm~20 mm
承認 IEC、UL、VDE IEC、UL、2PfG、DNV IEC、UL、VDE
IPDインスタレーションシステムへ PRCインスタレーションシステムへ QPDインスタレーションシステムへ
  • どのアプリケーションにも適した接続テクノロジ:迅速なIDC接点、簡単なPush-inテクノロジ、実績のあるねじ接続方式
  • 特別な工具を使わずにすばやく簡単に組立て
  • 保護等級最大IP66/IP68/IP69の堅牢なハウジングとIK08の耐衝撃性で高い信頼性

IPDインスタレーションシステム どれだけ困難でも、あらゆる設置状況で信頼性が高く工具不要な電源供給が可能になります。

  • プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
  • 非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
  • 組立済みケーブルアッセンブリで迅速な始動

PRCインストレーションシステム 過酷な条件下でも安全な電源供給。

  • 高い保護等級と耐衝撃性で、厳しい環境条件下でも高い信頼性
  • 実績のある圧着端子接続式またはねじ接続式のテクノロジで取扱いがシンプル
  • 機械式コーディングとカラーコーディングで、迅速でエラーのない起動

QPDインスタレーションシステム すばやく簡単、かつ優れたコスト効率で電源供給をセットアップ。

  • QUICKON IDC圧接式接続により、特殊工具不要の接続
  • 固定式およびプラグ式の接続で柔軟性のある分電ソリューション
  • 最適な耐環境性能

QPD STAK 3およびSTAS 3コネクタ 特にブラインド、窓おおい、日よけのモータ接続向けに設計された組立式コネクタ

  • IDC式接続で工具を使用せずにすぐに設置
  • 堅牢でしぶきに耐性を持つケース
  • ブラインドや日よけなどのすべての従来型モータ接続と互換性あり