WP 4000 - ウェブパネル
1065546

さまざまな形式のHTML5アプリケーション用ウェブパネル。Arm®Cortex® A53、1.2 GHz×4、USB 2.0×2、イーサネット×1(10/100 Mbps)、RJ45、Linux YoctoおよびChromiumブラウザ。製品番号が変更されました:固定アイテムとしての設定バージョンについては、ウェブコード#2467をご使用ください

製品の詳細








互換性のある製品



特長

セルフプログラミングによるJavaScriptアプリケーションを表示可能
組込みLinux OS
17.8 cm(7インチ)~47.0 cm(18.5インチ)のディスプレイがあります
SSL暗号化によるデータ伝送でセキュリティが保証された通信
PLCnext EngineerまたはCODESYSとの使用に最適
オープンウェブ標準でウェブサーバと表示ソフトウェアを自由に選択できて柔軟性がある
起動が簡単 - IPおよびURLを入力するだけ
HTML5でJAVAまたはFlashプラグインのセキュリティアップデートは不要