電気設備用通信技術 将来に対応するため、今すぐネットワークを構築しましょう。当社の幅広い製品の選択により、あらゆるアプリケーションに適した製品があります。
すべての機器のフェールセーフネットワーキングは、建物における信頼性の高いオートメーションとデジタル化の基盤を提供します。フエニックス・コンタクトの堅牢な通信テクノロジにより、システムのオートメーション化を進めることができます。当社では、条件が厳しい今日のアプリケーションに適合するフィールドバスやイーサネット通信向けの高性能機器を幅広く提供します。
- 堅牢な干渉のないネットワークコンポーネントでシステムの高可用性を実現
- システムへのリモートアクセスとモバイル通信による自動アラート
- 標準機能、さまざまなポート数、多様なスイッチ設計
DINレール取付け用アンマネージドスイッチ ビル設備用のコンパクトなイーサネットスイッチ
- DIN 43880に準拠したDINレール取付け形式
- ビル設備分岐における使用に向けて最適化
- 8個のギガビットイーサネットポート付き標準バージョン
- PoE対応の追加バージョン
アンマネージドスイッチシリーズ1000 基本アプリケーションおよび標準アプリケーション向けのイーサネットスイッチ
- プラグ・アンド・プレイで迅速な試運転
- コンパクトな省スペース設計
- イーサネット接続最大16点
- グラスファイバおよびギガビットバージョン
- 取付けアダプタで複数の取付け位置が可能
イーサネットパッチパネル パッチパネルは、現場と制御盤のケーブル配線間のすばやく簡単なインターフェースモジュールです。
- すばやく簡単に取付け
- さまざまな接続テクノロジ/代替接続方式の幅広いラインアップ
- システム高可用性
- コンパクト仕様
イーサネットエクステンダ 簡単で費用対効果の高いIPネットワークのためのイーサネットエクステンダシステム
- 2線式ケーブルで20 kmまでのイーサネット通信
- プラグ・アンド・プレイで迅速な試運転
- 複雑なIPネットワークでアンマネージドエクステンダを使用
- 場所に関わらずすべての機器と経路をIP経由で常時診断
- 交換可能なPLUGTRAB PT-IQサージ保護機器と予知保全で高いフェールセーフ性能
- 任意の2線式ケーブルで簡単に改造
Smart Ethernet Box ビデオ監視用のオールインワンデバイス
- すべての機能を1台の機器で提供するオールインワンソリューションでコスト削減
- 壁面取付けおよび支柱への取付け用のアダプタと最低限の配線作業で、大幅に時間を短縮
- 高度なPoE管理により確実な動作のIPカメラ
- 妨害行為やサージ保護システムの不良の場合など、SNMP経由でさまざまなアラームメッセージを送信可能
- ウェブベース管理またはFL Network Managerソフトウェアによる迅速で簡単なスタートアップとコンフィグレーション