サステナビリティとグリーンシッピング

現代および将来におけるソリューション

海運の未来はサステナビリティにかかっています。
フエニックス・コンタクトはエキスパートパートナーとして、革新的なドライブテクノロジや再生可能燃料などの持続可能なソリューションの活用に対する船舶の要件の実施をお手伝いします。

苛酷な環境においてもグリーンシッピングを実現するため、当社の高性能かつ信頼性の高いソリューションをご活用いただけます。すべての造船関連の認証に準拠して試験・確認済み

お問い合わせください
船舶が浮かぶ港湾

All Electric Societyの実現 – 持続可能な船舶業界に対する当社の貢献

私たちの地球に、より環境に優しい未来を提供するために、フエニックス・コンタクトは「Empowering the All Electric Society」により未来のビジョンを実現するための取り組みを行っています。Global Industry Management Marine部門も、再生可能エネルギーによる発電への転換に大きな付加価値を提供しています。環境配慮型のバッテリー管理などのグリーンシッピング用ソリューションにより、電動船舶駆動システムの実装と電動ナセル駆動装置の自動化が可能です。さらに、防爆設計の船舶認証済みのコンポーネントを使用して、グリーン水素や合成メタノールなどの爆発性の高いエコロジー燃料を使用した駆動システムを実現することができます。適切なオートメーションソリューションを導入するには、Zone 1とZone 2のオートメーション製品ラインアップ全体が船舶認証を取得している必要があります。

ネットワークを示すライン付きの世界地図 – 「All Electric Society」のビジョン

未来志向型帆走

特長

  • 各種の新たなテクノロジと最先端の制御技術によりエミッションを最大20%削減し、コストを節約
  • 従来の船舶自動化における長年の経験を誇る、グリーンシッピングにおいても信頼性の高いパートナー
  • 安全かつインテリジェントなデータにより未来を先取り
  • IEC 62443準拠のITセキュリティにより不正アクセスを防止
海辺で凧で遊ぶ子供

風力の無限の可能性を活用

海運に新たな風 エミッション20%低減:風力を利用した自然な船舶推進

エミッション低減のためには、代替駆動手段が必要となります。風力駆動船舶は、すでに何世紀も前から海洋を横断しています。また、船舶輸送企業の未来も変革しつつあります。

通常の船舶推進装置の代わりに軽帆を使用すれば、燃料消費を最大20%低減することができます。 このために必要となるのは、各種の新たなテクノロジと信頼性の高いオートメーション・テクノロジです。PLCnextエコシステムを使えば、気象データ、船舶速度、海路が自動的に収集・評価されます。軽帆は開放ボタンテクノロジによりブリッジから安全に展開することができます。

経済的でコンパクトな新型PLCnext Safetyコントローラにより、人や機械の保護も常時保証されます。

軽帆管理ソリューション しくみ

インタラクティブイメージマップ:軽帆管理
PLCnext Technologyによる軽帆オートメーションソリューション
デジタルツインテクノロジにより、張力の最大化と燃料節約を実現
ブリッジボックス
軽帆は開放ボタンテクノロジにより船舶のブリッジから手軽に展開することができます
シナリオ管理
デジタルで計算したシナリオにより軽帆の位置を最適化
エミッション低減
性能の最適化により最大限の節約を実現
コペンハーゲンの街の様子を背景に、河川に浮かぶ乗客輸送用フェリー

インテリジェントなバッテリー管理によりエネルギーを常時監視

電動フェリー用のインテリジェントなバッテリー管理 水上のE-Mobility

港湾で利用するタグボートからフェリーまで、エミッションゼロでエネルギーを自給自足しながら船舶を運航するという需要はますます高まっています。ここで重要になるのがE-Mobilityです。では、コストやエミッションの低減に向けて全電動ソリューションを最適に活用するにはどうしたら良いのでしょう。

水上では、冗長化された駆動装置と船上の電源を確保するため、エネルギーストレージシステムに対し特別な要求が課されます。運転中は、船舶の推進装置や発電機からの定常的な振動、干渉信号、そして主電源供給の変動を計算に入れ、自動的に補償を行わなければなりません。ここで重要な役割を果たすのが、バッテリー管理です。このソリューションの複雑度は、要件や船舶の種類によって異なります。

フエニックス・コンタクトは、駆動装置や船上電源の冗長性と信頼性を確保するための監視、安全、通信用の適切な部品を提供します。

水素燃料電池マークの付いた未来型コンテナ船

水素燃料電池で船舶の未来へ出航

燃料電池オートメーション ゼロエミッションの海運を推進

燃料電池は、船上で直接電気エネルギーを生成することができます。エミッション、騒音、振動も低レベルです。したがって、持続可能なシッピングにおいては燃料電池のオートメーションがロードマップとなります。厳格な環境規制に準拠しなければならない沿岸地域や湾岸エリアが増加の一途をたどる現在、これは重要な要素となります。

燃料電池で船舶アプリケーションを改良する場合でも、新規船舶の建造を計画している場合でも、持続可能で拡張可能な船舶用水素燃料電池の採用を当社がお手伝いします。当社は貴社のアプリケーションのデジタル化、自動化、監視を担当します。
船舶の制御システムへの簡単な接続用に、各種のプロトコルをご利用いただけます。PLCnext Technologyを使用すると、シンプルかつオープンなプログラミング環境が思いのままになります。IEC 62443準拠のサイバーセキュリティ対策で、データの保護も確保します。

フエニックス・コンタクトは欧州クリーン水素同盟(European Clean Hydrogen Alliance、ECH2A)のメンバーです。この同盟は水素の製造、輸送、分配に加えて、産業およびモビリティ用のアプリケーションにも注力しています。すなわち、フエニックス・コンタクトは持続可能かつ拡張可能な船舶用水素燃料電池システムの開発・導入における信頼性の高いパートナーなのです。

共同事業
欧州クリーン水素同盟(European Clean Hydrogen Alliance、ECH2A)

2020年7月、欧州連合によって水素プロジェクトのための欧州ECH2Aプラットフォームが設立されました。欧州における水素経済の発展・拡大を促進することを目的としています。

ECH2Aアライアンスは、ビジネス、政治、市民社会のステークホルダーを集めて、欧州における水素経済の発展を加速させ、発電、輸送、流通の実施に関する合意を促進することを目的としています。欧州の産業企業、エネルギー生産者、投資家、NGO、組合、研究機関、地方自治体、都市、省庁など、800を超える会員を有しています。

欧州クリーン水素同盟(European Clean Hydrogen Alliance)の詳細をご覧ください
水素分子と欧州の旗
水素燃料電池を搭載したクルーズ船

船舶業界の水素燃料電池

Power-to-X power-to-Xを使用してAll Electric Society(全ての電動化社会)へ

オープンで安全なデジタル化ソリューションと革新的な製品を使用することで、エネルギーと資源の面で効率的な製造を実現します。当社は、Power-to-Xを取り巻くプロセスの自動化、電化、デジタル化をサポートします。

当社のソリューションは、すでに従来のプロセス産業で活用されています。当社でいかに多くのアプリケーションが水素産業の要件も満たしているかについて詳細をご覧ください。

製品

長年の経験や業界に特化した専門知識により、業界に優れたソリューションを提供します。

テクノロジ

持続可能な未来のための、オープンで信頼性の高いテクノロジの詳細をご覧ください。

風力発電機とネットワーク化された通信技術のアイコンを有する太陽光発電フィールド
サイバーセキュリティアイコンと手
製造ラインにおける機能安全
防爆のロゴ
風力発電機とネットワーク化された通信技術のアイコンを有する太陽光発電フィールド

5G、APL、TSN、OPC UAの新たなテクノロジが一体となり、未来の通信を形成します。これは、データポイントを安全で簡単に、そして迅速にネットワーク化できるようにする唯一の方法だからです。

当社は、すべての主要な標準化委員会に積極的に関与しています。これらの委員会で、当社は自動化のためのメーカー間の新しい通信規格を形成しています。

通信および伝送テクノロジの詳細
サイバーセキュリティアイコンと手

ITセキュリティに対する高い要求に応えるためには、重要インフラの一角にファイアウォールを設置するだけでは不十分です。あらゆるサイバーセキュリティのリスクを最小限に抑えるためには、保護目標を定義することが重要です。これらの保護目標は、確立されたIEC 62443規格「産業用オートメーションソリューションのためのITセキュリティ」に基づいています。

当社は、ICSセキュリティの認定サービスプロバイダーとして、持続可能なサポートを提供します。また、セキュリティに重点を置いた製品開発など、全体的なアプローチも行っています。

産業セキュリティの詳細
製造ラインにおける機能安全

リスク管理は、環境や人々を守るために必要なだけではありません。それは、システムの維持や投資の確保にも重要です。自動安全システムの利用には、安全度水準(SIL)に加えて、パフォーマンスレベル(PL)も重要な役割を担っています。SafetyBridgeテクノロジのような分散型で柔軟性の高い設定可能なソリューションは、今日すでにさまざまなアプリケーションでSIL3アプリケーションに使用されています。それらはコントローラに簡単に組み込むことができます。

ProfisafeおよびProfinetネットワークに統合可能な、複雑なアプリケーションに対応したセーフティコントローラをご利用ください。これにより、安全なシャットダウン、安全なガス検知、その他の機能安全の機能を、メーカーを問わずに実現することができます。さらに、当社のコンポーネントにはサージ保護機能もあります。カメラで分散型インフラとセキュリティを監視します。また、総合的なトレーニングプログラムでもお客様をサポートします。

機能安全の詳細
防爆のロゴ

Power-to-Xアプリケーションの一部として生成、輸送、貯蔵される可燃性ガスは、安全上の重要な課題となっています。気が付かないうちに放出されると、爆発的雰囲気や有毒性雰囲気が生成される可能性があります。このような場合に人員に警告するために、適切なセンサテクノロジやガス警報装置が必要となります。また、これらのエリアは工場での通行が禁止されています。通行量を制御するために、信号機システムとガス検知器を適切な伝送技術で結びます。

フエニックス・コンタクトは、防爆エリアでの要件を満たす製品とソリューションの幅広い選択肢を取り揃えています。プリント基板用端子台・コネクタから、防爆端子台、防爆信号変換器と測定用トランスデューサ、サージ保護やI/O機器までの当社の製品ラインアップ。

防爆の詳細
ご連絡ください
共に、よりよい未来のために

プロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。既存システムのサステナビリティ向上でも、(パイロット)プロジェクトの共同実施でも、ご希望に応じて当社の長年の経験と幅広いサービスをご活用いただけます。

お問い合わせください
PCを利用した洋上システムに関するコンサルテーション:システムの前でPLCnext Storeとプロジェクトについて話し合う2人