ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

飲料水の水処理 冗長制御とネットワークのソリューションを利用して、安全なデータ伝送と予測に基づいたプラント運用を実現します。

飲料水処理場のサービススタッフ

課題


水供給システムの内部のショット

個別の処理要件

バクテリアやウイルスによる不純物や汚染は、配水前に完全に除去されます。水は酸化、殺菌、軟化など、さまざまな段階で処理されます。

ソリューション


水処理場で議論するお客様

安全な飲料水のための未来志向のプラント運用

プラントの運用を中断なく確保することで、厳格な水質要件を満たします。当社は、最大限の可用性を保証し、安全で将来志向の水処理を実現する製品とソリューションを提供します。
制御とネットワークのソリューションにより、プラントの繊細なプロセスを、フィールドから制御レベルまで、確実に制御・監視します。つまり、いつ、どこからでもシステムに安全にアクセスでき、障害が発生した場合にはリモートメンテナンスによって簡単にエラー診断を実行することができます。

プロセス向けの当社ソリューション

制御盤で処理場を制御
オゾンシステム内の制御盤
高性能な冗長化コントローラ
制御盤で処理場を制御

二酸化塩素が適用される際に処理プラントを正確に制御するため、流速や残留塩素などの測定値が使用されます。モジュール型制御技術と、組込みeHMIとプログラム済み表示ブロックを組み合わせることにより、ウェブベースのタッチディスプレイを使用して現場で操作して、正確に制御することができます。

オゾンシステム内の制御盤

フィールドデバイスとコントローラとの間に安全な接続を確立して、酸化プロセスにおけるオゾンガス濃度を制御します。アナログおよびデジタルの入出力により、このレベルでの信号の取扱いが容易になります。この情報は、Modbus、PROFIBUS、PROFINETなどの標準通信プロトコルを介して制御システムに伝送されます。

高性能な冗長化コントローラ

汚染の種類が異なれば必要な処理プロセスも異なります。高性能RFC 4072Sセーフティコントローラの完全冗長コンセプトが、中断のない運転に貢献します。また、それぞれSIL 3またはPLeに準拠した最も高度な安全要件を持つアプリケーションに使用することも可能です。

フィールドレベルから制御室まで一貫した冗長性

フェールセーフ性能は、水処理のさまざまな段階で特に重要です。最大の可用性を保証するために、冗長システムを確立することが非常に重要です。
フエニックス・コンタクトは、プラントのオートメーション向けに信頼性の高いコンセプトと冗長部品を提供しています。フィールドデバイスの簡単な統合から、制御およびネットワークのレベル、制御システムまで、幅広い製品とソリューションをご利用いただけます。そのためプラントの中断のない連続運転が確保されます。

インタラクティブイメージマップ:冗長通信のトポロジ
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
安全な遠隔通信
お客様が世界のどこでも機械やシステムと安全に通信できるように、適切な産業用ルーターとサイバーセキュリティを提供します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティの詳細
安全な遠隔通信
Water Functionsソフトウェアライブラリ
プログラム済みのファンクションブロックを使用して、ソフトウェアライブラリによって、下水処理および飲料水処理のシステムプロセスの測定と制御が簡素化されます。
Water Functionsソフトウェアライブラリの詳細
Water Functionsソフトウェアライブラリ

特長

  • 組込みの遠隔診断による現場表示でシステムを常時監視
  • 停電時でもプラント各部からの信号を確実に取得
  • 高性能セーフティコントローラの冗長性コンセプトで中断のない運転

担当者

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。