送水と配水 配水ネットワーク向けの監視・制御ソリューションで、安全なプラント運用と信頼性の高い漏水管理を実現します。

送水と配水

課題


給水

電力損失を抑え、信頼性の高い給水を確保

配水ネットワークは給水の中心部です。水処理システムと消費者をつなぐものです。ここで重要なことは、コスト効率の高い拡張とプラント運用にあります。また、遠隔ステーションの連続監視と制御が必須です。これは、適切な水圧を確保し、水漏れなどによる水の損失を特定して削減するために必要です。

ソリューション


ゲートを通して飲料水槽を見る

将来に備えた長距離給水

多くの場所で飲料水を利用できるようにするには、広範な給水ネットワークがたびたび必要となります。このとき制御および監視の目的ですべてのシステムに常時アクセスできることが絶対に必要です。これを念頭にフエニックス・コンタクトは遠隔監視から漏水管理システムまでターンキーソリューションを提供し水の損失を最小限に抑えます。個別のコントローラのクラウド接続により、すべての重要なシステムデータに安全な接続経由でアクセスすることができます。

タブレットからクラウドにアクセスする人
送水管の漏水
リモート監視
タブレットからクラウドにアクセスする人

PLCnext Control機器を使用することで、わずかな作業でクラウドとの通信が可能です。各井戸の接続機器からのデータは、直接接続で呼び出すことができます。運転時間、電力消費などの情報は、例えばMQTTなどを経由して任意のクラウドに伝送されます。

いつでもどこでもデータにアクセスできるため、最大の可用性を実現します。この透明性により、メンテナンス管理など、直近の措置から長期的な対応まで、確立できます。クラウド経由の井戸制御も可能で、冗長化システムとして構築することができます。

送水管の漏水

ネットワークで必要な飲料水の量は1日のうちでも異なります。漏水による損失を考慮すると流速や送水管の圧力が非常に重要なためです。

フエニックス・コンタクトはパートナーと協力して送水管の損失を最小限に抑えるソリューションを開発しました。このソリューションは圧力管理をベースにしておりシステムから取り除くものとは関係がありません。

リモート監視

配水ネットワークでは遠隔ステーションの連続監視と制御が必須です。フエニックス・コンタクトはモジュール型制御技術をベースにした特別な漏水および送水管管理ソリューションを提供します。

データ伝送に加えて、SHDSL、無線、モバイルテクノロジなどさまざまな媒体が使用されます。このソリューションはプログラミングではなくパラメータ指定でモジュール拡張をサポートし、簡単に開始することができます。

配水ネットワークソリューション

インタラクティブイメージマップ:配水ネットワーク向けソリューションのトポロジ
電源ユニット
当社の電源でアプリケーションに確実に給電することができます。幅広いさまざまな製品シリーズより、お客様のニーズに最適な電源をお選びください。
電源の詳細
電源ユニット
オートメーション・テクノロジ
オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
オートメーション・テクノロジ
安全な遠隔通信
お客様が世界のどこでも機械やシステムと安全に通信できるように、適切な産業用ルーターとサイバーセキュリティを提供します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティの詳細
安全な遠隔通信

特長

  • PLCnext Technologyを使用することで、クラウド接続を簡単に実現
  • 漏水管理システムにより水の損失を最小化
  • データの透明性:制御室からモバイル末端機器まで

担当者

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。