飲料水供給における浮遊物の除去 水のろ過向けの当社の監視・制御ソリューションにより、より省電力で信頼性の高いプラント運用を実現することができます。

浮遊物の除去中の測定値収集

課題


オープン濾過ステージ

高いエネルギー消費と回避可能なダウンタイム

浮遊物の除去は、かなりのエネルギーと、スクリーンやフィルタシステムの最適な使用を必要とするプロセスです。抽出した水の、必要な浄化と濁度除去に加えて、このプロセスによって下流のプラント部品が保護されます。

ソリューション


殺菌プロセスにおける組込みの遠隔診断

高い信頼性で監視され、データに基づいて制御される投与装置

フエニックス・コンタクトのソリューションを用いて、プラントの浮遊物除去を担当する部分からのすべてのプロセス関連の測定値を収集することができます。オープンな制御技術により、プロセスを簡単かつ安全に制御することができます。プロセスシーケンスは、データに基づいて最適に制御されます。ここでカギは、システムの保護とエネルギー効率です。

回転ドラムシステム
モジュール型電力測定端子台で、凝集剤投与プロセス内のエネルギーデータを収集
オープン濾過ステージ
回転ドラムシステム

地表水の最初の処理は回転ドラムシステムで行われます。PLCnext Controlシリーズのモジュール型制御技術により、幅広い標準インターフェースから収集した測定値をベースにして、濾過を確実に制御します。

モジュール型電力測定端子台で、凝集剤投与プロセス内のエネルギーデータを収集

凝集作用においては、エネルギーを適用して凝集のサイズを制御します。これは速度制御を通じて行います。モータにかけられたエネルギーを監視してエネルギーを最適化します。IoT対応のエネルギー計測ユニットEMproでデータを取得します。

オープン濾過ステージ

オープン濾過ステージはオーバーフローの原理に従って動作します。水の保持時間は浄化性能に大きな影響を与えるからです。バルブの安全制御と駆動テクノロジを、Modbus、PROFIBUS、またはPROFINET経由でネットワークに簡単に組み込みます。

オートメーションタスクに柔軟に適用

インタラクティブイメージマップ:特定のオートメーションタスク向けのコントローラ
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
PLCnext Technologyフレームワークでは、さまざまな性能クラスのコントローラを利用できます。そのためオートメーション業務に理想的に適用できます。オートメーション用にお好みのプログラミング言語を使用して、システムをクラウドに接続しましょう。
オートメーション・テクノロジの詳細
PLCnext Technology向けオートメーション・テクノロジ
安全な遠隔通信
お客様が世界のどこでも機械やシステムと安全に通信できるように、適切な産業用ルーターとサイバーセキュリティを提供します。
産業用ルーターとサイバーセキュリティの詳細
安全な遠隔通信
Water Functionsソフトウェアライブラリ
プログラム済みのファンクションブロックを使用して、ソフトウェアライブラリによって、下水処理および飲料水処理のシステムプロセスの測定と制御が簡素化されます。
Water Functionsソフトウェアライブラリの詳細
Water Functionsソフトウェアライブラリ

特長

  • モジュール型エネルギーデータ収集で節約の可能性を判断しエネルギーコストを抑制
  • システム部のインテリジェントスイッチングでシステムの活用を最適化
  • 予測トレンド演算によるピーク時負荷の低減

お問い合わせ先

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
最新化または拡張プロジェクトのご相談を承っております。弊社の長年にわたる経験と幅広いサービスをご利用ください。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。